MS-AZM40-BDF40-R
Artikelnummer:133057002

Product omschrijving
- Connection cover for AZM40 and BDF40 or BDF20
- AZM40 hinged on the right
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMS-AZM40-BDF40-R
Artikelnummer (bestelnummer)133057002
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236108372
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC000225
Algemene gegevens
BouwvormBeschermkap tegen knoeien
Inbouwcondities (mechanische)Schroefbevestiging
Materiaal van de behuizingKunststof
Kleur van de behuizingZwart
Brutogewicht63g
Mechanische gegevens
BevestigingSchroeven
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte40mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +65 °C
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08-08-2026, 00:11