MSP 452-11/11Y
Artikelnummer:101058299
Archief

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 2 kabelingangen
- 4 Contacten
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMSP 452-11/11Y
Artikelnummer (bestelnummer)101058299
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht1.775g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten2
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 3.000.000schakelingen
Contactopening2 x 0,5 mm
bedieningsdraaimoment0,2Nm
Type asbevestigingVolle as
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20 x 1,5
Opmerking (kabelingang)met dop
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede12AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor64mm
Breedte van de sensor118mm
Hoogte van de sensor174mm
Lengte van de as30mm
diameter van de as10mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152,5A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC)
SchakelprincipeSprongschakeling
Natrilduur, maximum43.221ms
Omschakeltijd, maximum10ms
Opmerking
Opmerking (algemeen)De spindelomwentelingen kunnen tussen 4 en 55 omwentelingen ingesteld worden door de contacten af te stellen. De overloop naar iedere kant bedraagt minstens 5 omwentelingen.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12-10-2026, 07:11