MZM 100 ST2-1P2PWREM-A
Artikelnummer:101211067

Product omschrijving
- Bewaking van de vergrendeling
- Aansluitstekker M12, 8-polig
- arbeidsstroomprincipe
- Automatische vasthouding
- Veiligheidsvergrendelingen met een nieuw en uniek werkingsprincipe
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Kunststofbehuizing
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
- Zelfbewakende serieschakeling
Log in om prijzen te zien