MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A
Archief
Artikelnummer:101215714

Product omschrijving
- Bewaking van de bedieningssleutel
- Inbouwstekker M12, 8-polig
- arbeidsstroomprincipe
- Vrijgave indien deur gesloten
- Kunststofbehuizing
- De veiligheidsschakelaar moet als aanslag gebruikt worden
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Variabel instelbare arrêtering
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
- Zelfbewakende serieschakeling