NBGLC54.3/NSK
Artikelnummer:103032727

Product omschrijving
- Behuizing in edelstaal
- voor toepassingen aan voedingsmachines
- Afdichtingsgraad IP69K
- variabele maten met maximaal 5 gaten voor bedienorganen
- Geen extra bevestigingsmateriaal zoals afstandsstukken nodig, vanwege de afdichting van het oppervlak onder de behuizing.
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNBGLC54.3/NSK
Artikelnummer (bestelnummer)103032727
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661530222
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Algemene gegevens
UitvoeringOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingEdelstaal (V4A)
Kleur van de onderkant van de behuizingZilver
Kleur van de dichtingBlauw
Brutogewicht2.130g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Voorbereid voor montage van een beschermkraagJa
Aantal bedienplaatsen4
Aantal kabeldoorvoeren2
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoeraan de onderkant
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Diameter van de kabeldoorvoer20,3mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte100mm
Hoogte94mm
Diepte315mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10-08-2026, 15:48