NBGLC55.1
Artikelnummer:103032721

Product omschrijving
- hygiënisch design
- blauwe, zichtbare afdichtingselementen
- Afdichtingsgraad IP69K
- Geen extra bevestigingsmateriaal zoals afstandsstukken nodig, vanwege de afdichting van het oppervlak onder de behuizing.
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNBGLC55.1
Artikelnummer (bestelnummer)103032721
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661530185
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Algemene gegevens
BouwvormOpbouwbehuizing
Inbouwcondities (mechanische)alle oppervlakken ten minste 3° ten opzichte van de horizontaal
Materiaal van de behuizingEdelstaal (V4A)
Material of the sealingSilicone
Kleur van de bovenkant van de behuizingZilver
Kleur van de onderkant van de behuizingZilver
Kleur van de dichtingBlauw
Brutogewicht2.100g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aansluiting van de aardeJa
Aantal bedienplaatsen5
Aantal kabeldoorvoeren1
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoeronder
Uitvoering van de bevestigingsschroeven8x M5
Ontwerp van de schroefkopPlatkopschroef
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven2Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel1,3Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20
Diameter van de kabeldoorvoer20,1mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte100mm
Hoogte94mm
Inbouwdiameter22,5mm
Rastermaat54 x 85 + 54 x 100 + 54 x 85mm
Hart-op-hartafstand60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16-10-2026, 07:00