NDAN6/NM
Artikelnummer:101180990

Product omschrijving
- voor standaard potentiometers
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNDAN6/NM
Artikelnummer (bestelnummer)101180990
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661604855
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringDraai-aandrijving voor potentiometerFrontplaatmontage
BouwvormZonder stop
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Materiaal van de potentiometerfittingVernikkeld, messing / edelstaal
Materiaal van de draaiknopABS
Kleur von de bedieningsdeelZwart
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de draaiknopGrijs
Brutogewicht50g
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsflensJa
Volledig geïsoleerd: Ja
Mechanische gegevens
Bevestigingmontageflens
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte26mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte50mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel zonder potentiometer
Diameter van de draaiknop26mm
Diameter van de frontale ring44,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Boring van de potentiometerhouder30 … 40 mm
Diameter van de as, maximum6mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur+0 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe potentiometers zijn niet inbegrepen in de levering en moeten bij de desbetreffende fabrikanten aangekocht worden.: De potentiometers zijn niet inbegrepen in de levering en moeten bij de desbetreffende fabrikanten aangekocht worden.
Opmerking
Opmerking (algemeen)Voor het monteren van de potentiometers is een bevestiging via centrale opening en twee verschillende bevestigingen met drie openingen voorzien.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09-09-2026, 02:49