NHSNH16/2-POL-3050
Artikelnummer:103039227

Product omschrijving
- Hoofdschakelaar 16A - 63A
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNHSNH16/2-POL-3050
Artikelnummer (bestelnummer)103039227
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661551265
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-14-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-14-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-14-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC000216
ETIM-nummer, versie 6.0EC000216
Algemene gegevens
VoorschriftenANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageHoofdschakelaar 16 A
BouwvormGrote etiketteerplaatRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Knevellang
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de identificatieplaatjeEdelstaal (V4A)
Materiaal van de beugelEdelstaal (V4A)
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Materiaal van de knevelABS
Kleur van het identificatieplaatjeGeel
Kleur van de beugelZilver
Kleur van het contactelementZwart
Kleur van de frontringZilver
Kleur van het knevelRood
Kleur van de dichtbalgZwart
Brutogewicht205g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Afsluitbare neutrale positie Ja
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal schakelposities1
Aantal hoofdcontacten2
Anti-twist apparaatJa
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via draaibeweging
Blokkeerpositierechts
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Schakelhoek, rechts90°
BevestigingSchroeven
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Montagepositie hoofdcontacten90°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum1 mm², flexibel1 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede12AWG
Aandraaimoment van de klemmen2,5Nm
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte100mm
Hoogte104mm
Installatiehoogte29mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte75mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief nokkenschakelaar
Diameter100mm
diameters voor de bedieningskoppen44,5mm
Diameter van de frontale ring44,5mm
Lengte van het knevel52mm
Diameter van de knevel39mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum5mm
OpmerkingSchijfdiameter 100 mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69
Omgevingstemperatuur+0 ... +80 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Omgevingstemperatuur, schakelelement, maximaalingekapseld +40°Copen +50°C
Omgevingstemperatuur, schakelelement, minimaalopen -25°Cverzilverd -25°C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom20A
Nominale bedrijfsspanning690VAC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom10.000A
Schakelvermogen, AC-35.500W
Schakelvermogen, AC-237.500W
SchakelprincipeTastschakeling
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Hoofdschakelaar als noodstopuitvoering met rode knevel en gele plaatNokkenschakelaar, M200-productserie, M220-serie, schakelaar voor montage aan de voorzijde
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)zonder verstevigingsplaat, met etiketteerplaat
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18-07-2026, 21:07