NSR-0801
Artikelnummer:
101207759
NSR-0801
Artikelnummer:
101207759
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Omvormer voor parametrering en diagnose
- Parametrering van SLC / SLG 420 - 425
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
NSR-0801 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101207759 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661639215 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Brutogewicht |
240 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
140 mm |
Breedte |
60 mm |
Hoogte |
35 mm |
Elektrische gegevens - Communicatieprotocol
Feldbus Protokoll |
USB 2.0 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09-05-2024 17:37