NSR-0801
Ürün numarası:
101207759
NSR-0801
Ürün numarası:
101207759
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Parametreleme ve tanılama amaçları için konvertör
- Parametreleme den SLC / SLG 420 - 425
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
NSR-0801 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101207759 |
EAN (European Article Number) |
4030661639215 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Brüt ağırlık |
240 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
140 mm |
Genişlik |
60 mm |
Yükseklik |
35 mm |
Elektriksel veriler - İletişim prokotolleri
Feldbus Protokoll |
USB 2.0 |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.05.2024 14:45