NSR-0801
Número de artigo:
101207759
NSR-0801
Número de artigo:
101207759
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
- Conversor para parametrização e diagnóstico
- Parametrização de SLC / SLG 420 - 425
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
NSR-0801 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101207759 |
EAN (European Article Number) |
4030661639215 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Alumínio |
Peso bruto |
240 g |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
140 mm |
Largura |
60 mm |
Altura |
35 mm |
Dados elétricos - protocolos de comunicação
Feldbus Protokoll |
USB 2.0 |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 16/05/2024, 07:04