NSR-0801
Número de artículo:
101207759
NSR-0801
Número de artículo:
101207759
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Convertidos para parameterización y tareas de diagnostico
- Parametrización desde SLC / SLG 420 - 425
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
NSR-0801 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101207759 |
EAN (European Article Number) |
4030661639215 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Aluminio |
Peso bruto |
240 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
140 mm |
Anchura |
60 mm |
Altura |
35 mm |
Datos eléctricos - Protocolos de comunicación
Feldbus Protokoll |
USB 2.0 |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/5/2024 17:42