NWSP21GR
Artikelnummer:101160848

Product omschrijving
- voor keuzeschakelaar met 2 posities
- Grijs
- Vervangingsmaatregel voor sleutelkeuzeschakelaar in de hygiënische ruimte
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productNWSP21GR
Artikelnummer (bestelnummer)101160848
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116200429
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Algemene gegevens
UitvoeringBlokkering voor keuzeschakelaar
Inbouwcondities (mechanische)Schroefbevestiging
Materiaal van de behuizingKunststof
Kleur van de bovenkant van de behuizingtransparante
Kleur van de onderkant van de behuizingzwart
Brutogewicht40g
OpmerkingVoor keuzeschakelaar met 2 posities
Mechanische gegevens
BevestigingBevestiging langs de achterkant Hiervoor zijn 4 blindgaten Ø 3.5 mm, 12 mm diep voor zelftappende schroeven voorzien. De rastermaat bedraagt 56 x 60 mm.Schroeven
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte74mm
Breedte85mm
Hoogte30,5mm
Rastermaat74 x 85mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
trillingsvastheid20 g / 10 ... 150 Hz
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29-08-2026, 09:36