PS-R220
Artikelnummer:103059593

Product omschrijving
- Kunststof rol Ø 9,5 mm
- Ø M18
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPS-R220
Artikelnummer (bestelnummer)103059593
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661665023
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001483
ETIM-nummer, versie 6.0EC001483
Algemene gegevens
Aandrijfvorm volgens EN 50047C
Materiaal van de hefboomKunststof
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Modular designYes
Mechanische gegevens
Materiaal van de rolKunststof
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte47,6mm
Totale diameter18mm
ISO-schroefdraad van de sensorM18x1
Breedte van de rol3,5mm
Diameter van de rol9,5mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x bevestigingsmateriaal moeren M 18 x 1
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15-10-2026, 04:59