PS116-T11-LR200-R202
Artikelnummer:103027870


Product omschrijving
- Aansluitkabel rechts, 2 m
- Tastschakeling 1 Maakcontact (NO) / 2 Verbreekcontact (NG)
- met messing rol
- Messing rol Ø 9,5 mm
- Symmetrische behuizing
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Kunststofbehuizing