PS116-T12-ST-J203
Artikelnummer:103010001


Product omschrijving
- Inbouwstekker M12, 8-polig
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Kunststofbehuizing
- Symmetrische behuizing
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50047