PS116-Z11-LR200-H200
Artikelnummer:103006577


Product omschrijving
- Aansluitkabel rechts, 2 m
- Sprongschakeling 1 Maakcontact (NO) / 1 Verbreekcontact (NG)
- Kunststofbehuizing
- Symmetrische behuizing
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Log in om prijzen te zien