PS116-Z12-LR200-N200
Artikelnummer:103006595


Product omschrijving
- Aansluitkabel rechts, 2 m
- Sprongschakeling 1 Maakcontact (NO) / 2 Verbreekcontact (NG)
- Kunststofbehuizing
- met kunststof rol
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Log in om prijzen te zien