schmersal_s_icon.png

PS215-T02-ST-R200

Artikelnummer: 103035688

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5metaalbehuizing
216Kunststofbehuizing
226Kunststofbehuizing met 2 Kabelinvoeringen

(3)
zonderSleufgat (Standaard)
LDwarssleufgaten

(4)
Z11Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
Z02Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
Z12Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
Z11RSprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering
Z01RSprongschakeling 1 verbreekcontacten met arrêtering
Z02RSprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering
T11Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
T20Tastschakeling 2 maakcontacten (NO)
T12Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
T21Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T03Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC)
T11UETastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02HTastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC)
T11KTastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) korte slag
T10Tastschakeling 1 maakcontact (NO)
T02KTastschakeling 2 maakcontacten (NC) korte slag
T20HTastschakeling 2 maakcontacten (NO) Staffeling

(5)
zonderContacten verzilverd (standaard)
A1Contacten verguld 0,3 μm
A2Contacten verguld 1,0 μm
A3Contacten verguld 3,0 μm

(6)
zondergeen statusweergave (Standaard)
Ggeïntegreede Statusweergave

(7)
zonderWartelinvoer M20
M16Wartelinvoer M16
STInbouwstekker M12 - kunststof - onder
STRInbouwstekker M12, rechts
STLInbouwstekker M12, links
STMInbouwstekker M12, metaal

(8)
S200Stoter S200 Ø 6 mm
S210Stoter Ø 8.6 mm
S211Stoter 10.3 mm
S221Stoter Ø 9.8 mm
R200Rolstoter R200
R201Rolstoter - Roestvrijstalen Ø 9.5mm
R210Rolstoter - Kunststofrol Ø 12mm
K201Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm
K200Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm
K210Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5 mm - Ø 14 mm
K211Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5mm - Ø 14mm
K220Rolhefboom - Kunststofrol - Breedte 7.6 mm - Ø 14 mm
K230Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 14 mm
K231Rolhefboom - Roestvrijstalen - Ø 14mm (Standaard)
K240Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar rechts gebogen
K250Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar links gebogen
H200Roldraaihefboom, kunststofrol Ø 16 mm - hefboomlengte 24 mm
H202Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 24 mm
H230Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 16mm - hefboomlengte 28mm
H232Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm
H236Roldraaihefboom - rubberrol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm
N200Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26 mm), kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N201Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - roestvrijstalen rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N202Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - messing rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N206Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - rubberrol Ø 50 mm - breedte 16 mm
N210Roldraaihefboom 2 mm vertanding (26...66 mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 4 mm - afgerond
N280Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 5 mm
J200Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm
J201Staafhefboom - roestvrij staal - 200 mm - Ø 6mm
J203Staafhefboom - aluminium - 200 mm - Ø 6mm
F230Veerstaaf - roestvrij staal - 150.4 mm
F231Veerstaaf - roestvrij staal - 70.2 mm
A200Speciale bediensleutel stoter ventielbewaking

(9)
zonderzonder bedienkoprotatie (Standaard)
U1Bedienkoprotatie 45°
U2Bedienkoprotatie 90°
U3Bedienkoprotatie 135°
U4Bedienkoprotatie 180°
U5Bedienkoprotatie 225°
U6Bedienkoprotatie 270°
U7Bedienkoprotatie 315°

(10)
zondergeen hefboomrotatie (standaard)
X1Hefboomrotatie 15°
X2Hefboomrotatie 30°
X3Hefboomrotatie 45°
X4Hefboomrotatie 60°
X5Hefboomrotatie 75°
X6Hefboomrotatie 90°
X7Hefboomrotatie 105°
X8Hefboomrotatie 120°
X9Hefboomrotatie 135°
X10Hefboomrotatie 150°
X11Hefboomrotatie 165°
X12Hefboomrotatie 180°
X13Hefboomrotatie 195°
X14Hefboomrotatie 210°
X15Hefboomrotatie 225°
X16Hefboomrotatie 240°
X17Hefboomrotatie 255°
X18Hefboomrotatie 270°
X19Hefboomrotatie 285°
X20Hefboomrotatie 300°
X21Hefboomrotatie 315°
X22Hefboomrotatie 330°
X23Hefboomrotatie 345°

(11)
zonderRol buiten (Standaard)
IRol binnenkant

(12)
zonder-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Kunststof rol Ø 9,5 mm
  • metaalbehuizing
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Verkrijgbaar met LED

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

PS215-T02-ST-R200

Artikelnummer (bestelnummer)

103035688

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661539836

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Bouwvorm van de behuizing

Bouwvorm volgens de norm

Aandrijfvorm volgens EN 50047

c

Materiaal van de behuizing

Metaal, zinkgietijzer

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

226 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

B10D verbreekcontact (NC)

20.000.000 schakelingen

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedienelement

Rolstoter R200

Materiaal van de rol

Kunststof

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

40 N

Min. bedieningssnelheid

60 mm/min

Max. bedieningssnelheid

0,5 m/s

Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven

2 Nm

Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel

2,6 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Positie stekkeraansluiting

Onder

aansluitwijze

Inbouwstekker M12, 4-polig

Draaddoorsnede, minimum

0,34 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

1,5 mm²

Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum

0,6 Nm

Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum

0,8 Nm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

32,5 mm

Breedte van de sensor

31 mm

Hoogte van de sensor

85,6 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP66

IP67

Omgevingstemperatuur

-30 ... +80 °C

Beschermklasse

I

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

50 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Vervuilingsgraad

3

Elektrische gegevens

Thermische stroom

4 A

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

400 A

Gebruikscategorie AC-15

50 VAC

Gebruikscategorie AC-15

3 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

3 A

Schakelelement

2 verbreekcontacten (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Maximale schakelfrequentie

5.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

Contactschema

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Positieschakelaar
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 3 maart 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 02-08-2025 13:04