schmersal_s_icon.png

PS215-T02-ST-R200

Varenummer: 103035688

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5metallhus
216Plast bryterhus
226Plast-bryterhus med 2 kabelinnganger

(3)
utenSlissehull (standard)
LTverrgående slissehull

(4)
Z11Moment 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakter
Z02Moment 2 NC-kontakter
Z12Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
Z11RMoment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling
Z01RMoment 1-kontakt med forrigling
Z02RMoment 2 NC-kontakter med forrigling
T11Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02Glidekontakt 2 NC-kontakter
T20Glidekontakt 2 NO-kontakter
T12Glidekontakt 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
T21Glidekontakt 2 NO-kontakter / 1 NC-kontakt
T03Glidekontakt 3 NC-kontakter
T11UEOverlappende glidekontakter 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02HTrykkontakt med stafflete kontakter 2 NC-kontakter
T11KGlidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt kort slag
T10Glidekontakt 1 NO-kontakter
T02KGlidekontakt 2 NC-kontakter kort slag
T20HGlidekontakt 2 NO-kontakter stafflet

(5)
utenSølvbelagte kontakter (standard)
A1Gullbelagte kontakter 0,3 μm
A2Gullbelagte kontakter 1,0 μm
A3Gullbelagte kontakter 3,0 μm

(6)
utenIngen statusdisplay (standard)
Gintegrert statusvisning

(7)
utenKabelinngang M20
M16Kabelinngang M16
STKonnektorplugg M12 - plast - bunn
STRKonnektorplugg M12, høyre
STLKonnektorplugg M12, venstre
STMKonnektorplugg M12, metall

(8)
S200stempel S200 Ø 6 mm
S210Stempel Ø 8,6 mm
S211Stempel Ø 10,3 mm
S221Stempel Ø 9,8 mm
R200Nokk med rulle R200
R201Nokk med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 9,5 mm
R210Nokk med rulle - plast Ø 12 mm
K201Arm med rulle - rulle i rustfritt stål - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Arm med rulle - plastrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Arm med rulle - rulle i rustfritt stål - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Arm med rulle - plastrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K211Arm med rulle - rulle i rustfritt stål - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K220Arm med rulle - plastrulle - bredde 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 14mm
K231Arm med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 14 mm (standard)
K240Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot høyre
K250Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot venstre
H200Arm med rulle - plastrulle Ø 16 mm - armlengde 24 mm
H202Arm med rulle - messingrulle Ø 16 mm - armlengde 24 mm
H230Arm med rulle - plastrulle Ø 16 mm - armlengde 28 mm
H232Arm med rulle - messingrulle Ø 16 mm - armlengde 28 mm
H236Arm med rulle - gummirulle Ø 16 mm - armlengde 28 mm
N200Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N201Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - rulle i rustfritt stål Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N202Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - messingrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N206Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - gummirulle Ø 50 mm - bredde 16 mm
N210Arm med rulle 2 mm fortanning (26...66 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 4 mm - vinklet
N280Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 5 mm
J200Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm
J201Justerbar pinne - rustfritt stål - 200mm -Ø 6 mm
J203Justerbar pinne - aluminium - 200mm -Ø 6 mm
F230Federstab - rostfreier Stahl - 150,4 mm
F231Federstab - rostfreier Stahl - 70,2 mm
A200Spesialaktuator tapp ventilovervåking

(9)
utenIngen header rotasjon
U1Header rotasjon 45°
U2Header rotasjon 90°
U3Header rotasjon 135°
U4Header rotasjon 180°
U5Header rotasjon 225°
U6Header rotasjon 270°
U7Header rotasjon 315°

(10)
utenIngen spakrotasjon (standard)
X1Spakrotasjon 15°
X2Spakrotasjon 30°
X3Spakrotasjon 45°
X4Spakrotasjon 60°
X5Spakrotasjon 75°
X6Spakrotasjon 90°
X7Spakrotasjon 105°
X8Spakrotasjon 120°
X9Spakrotasjon 135°
X10Spakrotasjon 150°
X11Spakrotasjon 165°
X12Spakrotasjon 180°
X13Spakrotasjon 195°
X14Spakrotasjon 210°
X15Spakrotasjon 225°
X16Spakrotasjon 240°
X17Spakrotasjon 255°
X18Spakrotasjon 270°
X19Spakrotasjon 285°
X20Spakrotasjon 300°
X21Spakrotasjon 315°
X22Spakrotasjon 330°
X23Spakrotasjon 345°

(11)
utenUtvendig rulle (standard)
IInnvendig rulle

(12)
uten-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • metallhus
  • Konstruksjon iht. EN 50047
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

PS215-T02-ST-R200

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103035688

EAN (European Article Number)

4030661539836

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Aktivatortype iht. DIN EN 50047

c

Kapslingsmateriale

Metall, zinkdruckguss

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

226 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 bevegelser

Mission time

20 år

Mekaniske data

Betjeningselement

Nokk med rulle R200

Valsemateriale

Plast

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Tvangsbrytende kraft, minimum

40 N

Aktueringshastighet, minimum

60 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

0,5 m/s

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

2,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Connector position

Bunn

Konnektor stikk

Konnektorplugg M12, 4-polet

Kabeldimensjon, minimum

0,34 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

32,5 mm

Bredde på sensor

31 mm

Høyde på sensor

85,6 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

I

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

50 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60947-1

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

4 A

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

400 A

Utstyrskategori AC-15

50 VAC

Utstyrskategori AC-15

3 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

3 A

Koblingselement

2 NC-kontakter

Bryteprinsipp

Glidekontakt

koplingsfrekvens

5.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.07.2025, 10:30