PS215-Z12-N200
Artikelnummer:103014973


Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
- metaalbehuizing
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Verkrijgbaar met LED
Log in om prijzen te zien