PS215-Z12-R201
Artikelnummer:103059840


Product omschrijving
- bestand tegen temperaturen tot -40 °C
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- roestvrijstalen rol Ø 9,5 mm
- metaalbehuizing
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Verkrijgbaar met LED