PS216-T20-N210
Artikelnummer:103030728


Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Hefboomlengte 24 tot 66 mm
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
- Bouwvorm volgens EN 50047
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Verkrijgbaar met LED