PS216-Z02-N206
Artikelnummer:103051804

Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Hefboomlengte 24 tot 66 mm
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
- Bouwvorm volgens EN 50047
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Verkrijgbaar met LED