PS216-Z11R-K250
Artikelnummer:103030663


Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
- Verkrijgbaar met LED