PS226-T11-R201-3101
Artikelnummer:103043400


Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Verkrijgbaar met LED
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
- Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5