PS226-Z11-R200-U2
Artikelnummer:103046669


Product omschrijving
- Bedieningskop 90° gedraaid
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
- Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Verkrijgbaar met LED