PS315-Z11-J301
Artikelnummer:103037046


Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Verkrijgbaar met LED