PS315-Z11-N302
Artikelnummer:103031887


Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- met messing rol
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Verkrijgbaar met LED