PS315-Z11A1-H312-U4-X12
Artikelnummer:103030738


Product omschrijving
- Bedieningskop 180° gedraaid
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- met messing rol
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Verkrijgbaar met LED