PS316-Z11-ST-N300-I
Artikelnummer:103058856


Product omschrijving
- Inbouwstekker M12, 4-polig
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Verkrijgbaar met LED