Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER | Schmersal - The DNA of Safety
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Artikelnummer:103008465
Product omschrijving
Aansluitingen aan de achterkant van de centrale uitbreidingsmodules
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Artikelnummer (bestelnummer)103008465
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661455006
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-22-20
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-22-20
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-22-20
ETIM-nummer, versie 7.0EC000237
ETIM-nummer, versie 6.0EC000237
Algemene gegevens
Kleur van het product:lichtgrijs
Brutogewicht4g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal polen5
Mechanische gegevens
Bevestigingvergrendelbaar op DIN-rails
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Rastermaat3.81mm
Opmerking
Opmerking (algemeen)De busverbinder verbindt de centrale uitbreidingsmodules met de basismodule. Het benodigde aantal busaansluitingen is bij de levering van de apparaten inbegrepen en staat ook vermeld in de technische gegevens van het betreffende apparaat.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.