RSS16-I1-D-R-CC
Artikelnummer:103009535
Archief

Product omschrijving
- Individuele codering via RFID-technologie
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Serieschakeling onbegrensd
- Deuraanslag met magnetische arrêtering
- Kunststofbehuizing
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- 3 verschillende bedieningsrichtingen
- Aansluitruimte of stekkeraansluiting
- Ook geschikt voor serieschakeling
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRSS16-I1-D-R-CC
Artikelnummer (bestelnummer)103009535
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661462158
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001829
ETIM-nummer, versie 6.0EC001829
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenANATELcULusFCCICTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3
algemene informatieIndividuele codering
Codeerniveau volgens EN ISO 14119hoog
WerkingsprincipeRFID
Bouwvorm van de behuizingBlok
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Topologie van de sensorSensor voor serieschakeling
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Actief vlakKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Reactietijd, maximum100ms
Risicotijd, maximum200ms
Brutogewicht250g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteermagneetJa
Diagnose-uitgangJa
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
SerieschakelingJa
VeiligheidsfunctiesJa
CascadeerbaarJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's2
Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie1
Aantal veilige digitale uitgangen2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde6,30 x 10⁻¹¹/h
PFD waarde1,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Bedieningsvlakaan de achterkantAan de kopzijdevoorkant
Actief vlakaan de kant van het dekselvoorkantzijdelingse
Bevestiging2 x M5, Cilinderkopschroef
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven2Nm
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand, typisch15mm
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao5mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar30mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Hysteresis, (schakelafstand), maximum2mm
Herhalingsnauwkeurigheid R0,5mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Opmerking (Lengte van de sensorketting)Kabellengte en kabeldoorsnede veranderen de spanningsval als functie van de uitgangsstroom
Opmerking (Serieschakeling)Onbeperkt aantal toestellen, externe beveiliging in acht nemen, max. 31 componenten bij seriële diagnose
Kabelingang4 x M16 x 1,5
aansluitwijzeVeerklemaansluiting
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor91mm
Breedte van de sensor52mm
Hoogte van de sensor30mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-28 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-28 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
schokbestendig30 g / 11 ms
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 %
Bedrijfsstroom, minimum0,5mA
Nullaststroom I0, typisch100mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom2.100mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom100A
Tijd voor operationeel, maximum2.000ms
Schakelfrequentie, maximum1Hz
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Stroomverbruik van de veiligheidsingangen5mA
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)1.000mA
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum1A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakelend
Spanningsval Ud, maximum1V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-121A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-131A
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Nominale bedrijfsstroom50mA
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Spanningsval Ud, maximum2V
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,05A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,05A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstralingIEC 61000-6-4
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) gele LED : bedrijfstoestandgroene LED : voedingsspanningMeer kleurige LED: groen roodRode LED : fout
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)RST16-1-R
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14-09-2026, 00:26