RST 36-1-AD04
Artikelnummer:103001555

Product omschrijving
- zijdelingse bediening
- Eenvoudige, flexibele montage en afstelling
- AS-Interface
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRST 36-1-AD04
Artikelnummer (bestelnummer)103001555
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661426440
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden.
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof
Brutogewicht53g
Mechanische gegevens
Actief vlakvoorkant
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet22mm
Breedte van de bedieningsmagneet91mm
Hoogte van de bedieningsmagneet25mm
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)RSS 36 ASRSS260 AS
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27-07-2026, 07:41