RST 36-1-R
Artikelnummer:101213821

Product omschrijving
- zijdelingse bediening
- met arrêteermagneet
- Eenvoudige, flexibele montage en afstelling
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRST 36-1-R
Artikelnummer (bestelnummer)101213821
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661405292
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden.
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof
Brutogewicht80g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteermagneetJa
Mechanische gegevens
Actief vlakzijdelingse
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet22mm
Breedte van de bedieningsmagneet91mm
Hoogte van de bedieningsmagneet25mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19-08-2026, 01:26