RST16-1-AD15
Artikelnummer:103038311

Product omschrijving
- Frontale bediening vanuit montagerichting
- Platte bouwvorm
- Bevestiging 2 x M5
- AS-Interface
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRST16-1-AD15
Artikelnummer (bestelnummer)103038311
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661545264
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden.
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof
Brutogewicht9g
Mechanische gegevens
Actief vlakvoorkant
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet16mm
Breedte van de bedieningsmagneet60mm
Hoogte van de bedieningsmagneet6,8mm
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
OpmerkingDe actuatoren AD01-AD15 kunnen alleen worden gecombineerd met ASi-sensoren.
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)RSS 36 ASRSS260 AS
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25-07-2026, 04:19