SCHARNIERSCHALTER TVS410ST5-11/11IN
Archief
Artikelnummer:101184446

Product omschrijving
- met vast ingestelde schakelhoek
- Inbouwstekker M 16 x 1.5, 10-polig, boven
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Voor deuren met aanslag links of rechts
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Eenvoudig te monteren, geschikt voor alle courante profielsystemen (30 … 60 mm)