SD-Y-POWER VA
Artikelnummer:103009362

Product omschrijving
- Toebehoren voor de serieschakeling met seriële diagnose
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSD-Y-POWER VA
Artikelnummer (bestelnummer)103009362
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661469423
eCl@ss nummer, versie 12.027-44-01-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-44-01-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC002925
ETIM-nummer, versie 6.0EC002925
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
UitvoeringY-adapter
Aansluiting (elektrisch)1 x Koppeling, 8-polig1 x stekker, 4- polig1 x stekker, 8-polig
Brutogewicht48g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte54,5mm
Breedte38mm
Hoogte20mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM12
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning30VDC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)Veiligheidsvergrendeling en sensoren
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12-07-2026, 04:37