SDG-PRN-RJ-CC
Artikelnummer:103054152

Product omschrijving
- Seriële diagnose van maximaal 31 veiligheidsrelais via Schmersal SD-bus
- Automatische adressering van de aangesloten SD-busdeelnemers
- Diagnose- en configuratie-interface voor eenvoudige inbedrijfstelling en onderhoud van het systeem
- Uitgebreide extra functies via geïntegreerde webserver
- Langdurige opslag van logberichten via SD-kaart
- Conversie van status- en diagnosegegevens naar op Ethernet gebaseerde veldbusprotocollen
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Binnenkort verkrijgbaar
Typebenaming van het productSDG-PRN-RJ-CC
Artikelnummer (bestelnummer)103054152
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661638782
eCl@ss nummer, versie 12.027-23-02-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-23-02-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-23-02-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001099
ETIM-nummer, versie 6.0EC001099
Algemene gegevens
Brutogewicht177g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
SD-kaartslotJa
Geïntegreerde SD-GatewayJa
Aantal LED's5
Mechanische gegevens
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Aderdoorsnede, minimum24AWG
Aderdoorsnede, maximum16AWG
Aansluitingen (mechanisch)afneembare veeraansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte98mm
Diepte115mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur+0 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +75 °C
Relatieve vochtigheid, minimum5%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Trillingsvastheid10 ... 57 Hz, Amplitude 0,35 mm57 ... 150 Hz, mit 5 g
schokbestendig15 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,5kV
OverspanningscategorieII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +20 % (gestabiliseerde voeding)
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom150mA
Elektrische gegevens - Universele communicatie-interface
Benaming, communicatie-interfaceRJ45
Elektrische gegevens - Communicatieprotocol
VeldbusprotocolPROFINET
Geïntegreerde schakelaarDual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
Service-interfaceWEB-Interface HTTP
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstralingDIN EN 61000-6-4
EMC bestendigheidDIN EN 61000-6-2
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningVeiligheidssensor
Leveringsomvang
LeveringsomvangAansluitklemmenmicroSD-geheugenkaart
Opmerking
Opmerking (algemeen)Functies in detail: zie programmeer- en configuratiehandleiding van de SD-Gateway
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Seriële diagnose in de serieschakeling van veiligheidssensoren /-vergrendelingenToestellen met mogelijkheid tot seriële diagnose: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25-07-2026, 16:37