SLB440-ER-4-ST-H
Artikelnummer:103015486

Product omschrijving
- Compacte bouwvorm Met geïntegreerde veiligheidsmodule
- Hoge reikwijdte 75 m (reserve tot 90 m)
- Veilige OSSD-uitgangen tot PLe
- Automatische start of herstartblokkering
- Stabiele metalen behuizing met stekker M12 of kabel
- Model met verwarming voor outdoortoepassingen tot –30 °C
- Instelhulp en diagnose-aanduidingen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSLB440-ER-4-ST-H
Artikelnummer (bestelnummer)103015486
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661503677
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC001831
ETIM-nummer, versie 6.0EC001831
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiaal van de behuizingAluminium
Reactietijd, maximum22ms
Reactietijd, minimum7ms
Brutogewicht230g
Algemene gegevens - Eigenschappen
HerstartblokkeringJa
Met straalcodering Ja
Geïntegreerde weergave, status Ja
Geïntegreerde weergave, diagnoseJa
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal stralen1
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde1,50 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidstype volgens IEC 61496-14
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s100mm
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 0,3m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum75m
Laserdiode Golflengte880nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeStekker M12
Aansluitingen stekker, ontvangerInbouwstekker M12, 5-polig
Aansluitingen stekker, zenderInbouwstekker M12, 4-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte33mm
Breedte27,8mm
Hoogte131mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-30 ... +70 °C
BeschermklasseIII
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal24V
Stroomverbruik van de ontvanger, maximum5W
Stroomverbruik van de zender, maximum5W
Lengte van de kabel, maximum100m
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,2A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakelend
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentPROTECT PSC1SRB-E-204ST
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19-07-2026, 14:27