SLG 210-E/R0900-04-RF
Artikelnummer:101185672
Archief

Product omschrijving
- Besturingscategorie 2
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLG 220)
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSLG 210-E/R0900-04-RF
Artikelnummer (bestelnummer)101185672
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661339788
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001832
ETIM-nummer, versie 6.0EC001832
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Uitstraling van de meerstralenfotocelZender en ontvanger gescheiden
Materiaal van de behuizingAluminium
Straalafstand500mm
Reactietijd, maximum5ms
Brutogewicht5.220g
Algemene gegevens - Eigenschappen
HerstartblokkeringJa
Met straalcodering Ja
Geïntegreerde weergave, status Ja
Geïntegreerde weergave, diagnoseJa
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal stralen4
Classificatie
Veiligheidstype volgens IEC 61496-12
Mechanische gegevens
Hoogte van het veiligheidsveld510mm
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 0m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum18m
Laserdiode Golflengte950nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeAansluitstekker
Aansluitingen stekker, ontvangerInbouwstekker M12, 8-polig
Aansluitingen stekker, zenderInbouwstekker M12, 5-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor35mm
Breedte van de sensor45mm
Hoogte van de sensor1.111mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur+0 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-20 ... +70 °C
BeschermklasseIII
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal24V
Stroomverbruik van de ontvanger3W
Stroomverbruik van de zender2W
Lengte van de kabel, maximum100m
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,5A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakelend
Leveringsomvang
LeveringsomvangZender + ontvanger, montagebeugel, hamermoeren
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSCR 402R-301
Opmerking
Opmerking (algemeen)In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 0,3 mA.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-07-2026, 22:10