SVM1/SR/60-6/200RT/WS/A
Artikelnummer:103010865

Product omschrijving
- gekleurde sleutelkop
- Sleutelkeuzeschakelaar-vergrendelsysteem voor 6 sleutels
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSVM1/SR/60-6/200RT/WS/A
Artikelnummer (bestelnummer)103010865
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661475332
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-90
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-90
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-90
ETIM-nummer, versie 7.0EC001029
ETIM-nummer, versie 6.0EC001029
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking:Bij bestelling/prijsaanvraag moeten de benodigde slotnummers "X" (primaire cilinder), "Y" secundaire cilinder en de kleuren "oo/oo" van de sleutelkoppen voor de secundaire sleutel opgegeven worden (bijv. SVM1/SR/111-10/222RT/WS/A)! Wordt bij de
Algemene gegevens
VoorschriftenEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Werkingsprincipemechanisch
BouwvormOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van de vergrendelboutMessing (Me)
Kleur van de behuizingGrijs
Kleur van de sleutelZilver
Kleur van de sleutelkopBlauwBruinGeelGrijsRoodWit
Brutogewicht1.950g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal sleutels6
Classificatie
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Sleutelnummer primaire cilinder60
Sleutelnummer secundaire cilinder200
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte180mm
Breedte120mm
Hoogte115,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +50 °C
Elektrische gegevens
Maximale schakelfrequentie5/h
Leveringsomvang
LeveringsomvangSVM met 6 secundaire sleutel en 6 noodsleutel, zonder primaire sleutel: SVM met 6 secundaire sleutel en 6 noodsleutel, zonder primaire sleutel
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)SHGVSVE
Opmerking
Opmerking (algemeen)zie afbeelding: primaire sleutel in Pos. 2: primaire sleutel niet uitneembaar, secundaire sleutel aftrekbaar
Primaire sleutel in Pos. 1: primaire sleutel uitneembaar, secundaire sleutel niet uitneembaar
Primaire sleutel in Pos. 1: primaire sleutel uitneembaar, secundaire sleutel niet uitneembaar
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07-08-2026, 06:59