schmersal_s_icon.png

T. 064-12Y-R=2X90GR.

Artikelnummer: 151137966

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

T(1) 064-(2)Y-(3)


(1)
SStoter S
JRolhefboom J
XRolhefboom X

(2)
033 verbreekcontacten (NC)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
212 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
303 maakcontacten (NO)
044 verbreekcontacten (NC)
131 maakcontact (NO) / 3 verbreekcontacten (NC)
222 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
313 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
404 maakcontacten (NO)

(3)
UETastschakeling met overlapping
HTastschakeling met contactstaffeling
RArrêtering 2x45°
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • metaalbehuizing
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (basistoestel)
  • 2 kabelingangen M 25 x 1.5
  • 3 of 4 Contacten
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

T. 064-12Y-R=2X90GR.

Artikelnummer (bestelnummer)

151137966

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

mechanisch

Stotervorm

Kogel

Materiaal van de behuizing

Grijs gietijzer, verzinkt

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

3.420 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Arrêtering in het dode punt

Ja (1)

Aantal verbreekcontacten

2

Aantal maakcontacten

1

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

stoter

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Aanloophoek

20 °

Contactopening

2 x 4 mm

Min. bedieningssnelheid

600 mm/min

Max. bedieningssnelheid

1 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

1,5 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

4 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede

11 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

149 mm

Breedte van de sensor

156 mm

Hoogte van de sensor

111 mm

Diameter van de stoter

10 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-30 ... +90 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

500 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

25 A

Gebruikscategorie AC-15

400 VAC

Gebruikscategorie AC-15

25 A

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Opmerking (schakelelement)

met dubbele onderbreking

Schakelprincipe

Tastschakeling

Maximale schakelfrequentie

1.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Zijdelingse bediening moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt.

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
OrigineelSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:T/M 064
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Positiee en eindschakelaars
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Shanghai, 5. december 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsgeldige handtekening
Michele Seassaro
Directeur

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14-10-2025 05:41