T. 064-12Y-R=2X90GR.
品番:
151137966
製品タイプの説明: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | プランジャー S |
J | オフセットローラーレバー J |
X | オフセットローラーレバー X |
(2) | |
03 | 3 NC接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
21 | 2 NO 接点/1 NC 接点 |
30 | 3 NO 接点 |
04 | 4 NC接点 |
13 | 1 NO 接点 / 3 NC 接点 |
22 | 2 NO 接点 / 2 NC 接点 |
31 | 3 NO 接点 / 1 NC 接点 |
40 | 4 NO 接点 |
(3) | |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
H | スタッガー接点、スローアクション |
R | ラッチ 2 x 45° |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 金属製エンクロージャ
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (基本装置)
- 2 ケーブル引込口 M 25 x 1.5
- 3 または 4 接点
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
注文データ
製品タイプの説明 |
T. 064-12Y-R=2X90GR. |
部品番号(注文番号) |
151137966 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
認証
|
cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
機械式 |
スライドフォーム |
Sphere |
ハウジング 材質 |
ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
3,420 g |
一般データ - 仕様
限界位置でのラッチ |
Yes (1) |
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
1 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
プランジャー |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
動作角度 |
20 ° |
接点の開き |
2 x 4 mm |
作動速度、最小 |
600 mm/min |
作動速度, 最大 |
1 m/s |
注記 (作動速度) |
Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis |
機械的データ - 電気機械式
接続 |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
1.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
4 mm² |
注記 |
All indications including the conductor ferrules. |
ワイヤー断面積 |
11 AWG |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
149 mm |
センサーの幅 |
156 mm |
センサーの高さ |
111 mm |
プランジャーの直径 |
10 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
使用周囲温度 |
-30 ... +90 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui |
500 V |
定格インパルス耐電圧 Uimp |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
25 A |
使用カテゴリー AC-15 |
400 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
25 A |
スイッチエレメント |
NO 接点、NC 接点 |
注記 (スイッチエレメント) |
with double break |
スイッチ原理 |
スローアクション |
最大スイッチング周波数 |
1,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
Note
注記 (一般) |
Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
EC Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T/M 064 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position and limit switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, December 5, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/10/02 8:00