064 プランジャー S
- 金属製エンクロージャ
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (基本装置)
- 2 ケーブル引込口 M 25 x 1.5
- 3 または 4 接点
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
製品タイプの説明: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | プランジャー S |
J | オフセットローラーレバー J |
X | オフセットローラーレバー X |
(2) | |
03 | 3 NC接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
21 | 2 NO 接点/1 NC 接点 |
30 | 3 NO 接点 |
04 | 4 NC接点 |
13 | 1 NO 接点 / 3 NC 接点 |
22 | 2 NO 接点 / 2 NC 接点 |
31 | 3 NO 接点 / 1 NC 接点 |
40 | 4 NO 接点 |
(3) | |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
H | スタッガー接点、スローアクション |
R | ラッチ 2 x 45° |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。