schmersal_s_icon.png
064 Piston S

064 Piston S

  • Metal muhafaza
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (temel komponent)
  • 2 kablo girişleri M 25 x 1.5
  • 3 veya 4 Kontaktlar
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Ürün tip tanımı:

T(1) 064-(2)Y-(3)


(1)
SPiston S
JSapmalı makara kolu J
XSapmalı makara kolu X

(2)
033 Açıcı düzen (NC)
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
212 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
303 Normalde açık kontakt (NO)
044 Açıcı düzen (NC)
131 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC)
222 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
313 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
404 Normalde açık kontakt (NO)

(3)
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket
HSıralı kontaktlarla yavaş hareket
Rmandal #2x45°
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Verileri

T. 064-12Y

Ürün numarası 101060736

Position switch

Ürüne git

T. 064-12Y-R=2X90GR.

Ürün numarası 151137966

Ürüne git