schmersal_s_icon.png
064 Tappityönnin S

064 Tappityönnin S

  • Metallikotelo
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (peruskomponentti)
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
  • 3 tai 4 Koskettimet
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tuotekuvaus:

T(1) 064-(2)Y-(3)


(1)
STappityönnin S
JRullavipu J
XRullavipu X

(2)
033 avautuvaa kosketinta (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
212 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
303 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
044 avautuvaa kosketinta (NC)
131 sulkeutuva kosketin (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC)
222 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
313 sulkeutuvaa kosketinta (NO) /1 avautuva kosketin (NC)
404 sulkeutuvaa kosketinta (NO)

(3)
UESuoratoimiset juontokoskettimet
HSuoratoimiset porrastetut koskettimet
RLukinta 2x45°
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Sertifikaatit