schmersal_s_icon.png
064 Pinos de pressão S

064 Pinos de pressão S

  • Invólucro metálico
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (componente básico)
  • 2 Entradas de condutor M 25 x 1.5
  • 3 ou 4 contatos
  • Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
Descrição do tipo de produtos:

T(1) 064-(2)Y-(3)


(1)
SPino de pressão S
JAlavanca com roldana J
XAlavanca com roldana X

(2)
033 normalmente fechados (NF)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
212 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechados (NF)
303 contatos normalmente abertos (NA)
044 normalmente fechados (NF)
131 contato normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechados (NF)
222 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
313 contato normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
404 contatos normalmente abertos (NA)

(3)
UEComutação lenta com sobreposição de contatos
HComutação lenta com escalonamento
RRetenção 2x45 º
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Certificados

T. 064-12Y

Código do item 101060736

interruptor de posição

T. 064-12Y-R=2X90GR.

Código do item 151137966