schmersal_s_icon.png
064 Trzpień naciskowy S

064 Trzpień naciskowy S

  • Obudowa metalowa
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (Trzpień z kulką z przodu)
  • 2 wloty kablowe M 25 x 1.5
  • 3 lub 4 Zestyki
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Oznaczenie typu produktu:

T(1) 064-(2)Y-(3)


(1)
STrzpień naciskowy S
JDźwignia z rolką J
XDźwignia z rolką X

(2)
033 zestyki NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC
212 zestyki NO / 1 zestyk NC
303 zestyki NO
044 zestyki NC
131 zestyk NO / 3 zestyki NC
222 zestyki NO / 2 zestyki NC
313 zestyki NO / 1 zestyk NC
404 zestyk NO

(3)
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym
HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
RZatrzask 2x45°
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Certyfikaty

T. 064-12Y

Numer katalogowy 101060736

Wyłączniki pozycyjne

Do artykułu

T. 064-12Y-R=2X90GR.

Numer katalogowy 151137966

Do artykułu