064 Stoter S
- metaalbehuizing
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (basistoestel)
- 2 kabelingangen M 25 x 1.5
- 3 of 4 Contacten
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
Typebenaming van het product: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Stoter S |
J | Rolhefboom J |
X | Rolhefboom X |
(2) | |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
21 | 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
30 | 3 maakcontacten (NO) |
04 | 4 verbreekcontacten (NC) |
13 | 1 maakcontact (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) |
22 | 2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
31 | 3 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
40 | 4 maakcontacten (NO) |
(3) | |
UE | Tastschakeling met overlapping |
H | Tastschakeling met contactstaffeling |
R | Arrêtering 2x45° |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.